登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Han
®
ES Press zworki
09 33 000 9833
型号: 09 33 000 9833
Jumper Along 1x5 red 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入式跳线
1x 5, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 3018 (草莓红)
注释
比较
型号: 09 33 000 9833
Jumper Along 1x5 red 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
Han
®
ES Press
Typy akcesoriów
Zworka wtykowa
Opis akcesoriów
1x 5
Wzdłużny
Wersja
Szczegóły
Przy stosowaniu zworek z Han
®
ES Press muszą być stosowane obudowy wtyczek wysokiej konstrukcji.
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
500 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 1 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 5
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Cynowane
Materiał (akcesoria)
Poliamid (PA)
Kolor (akcesoria)
RAL 3018 (czerwony-truskawkowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
5
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140192669
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE