登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Accessoires
Han
®
ES Press-insteek-jumpers
09 33 000 9858
型号: 09 33 000 9858
Jumper Along 1x8 black 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入式跳线
1x 8, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 5004(黑/蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9858
Jumper Along 1x8 black 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
Han
®
ES Press
Type accessoire
Plug-in-jumper
Beschrijving van het accessoire
1x 8
Langsrichting
Versie
Details
Wanneer u insteekjumpers gebruikt in Han
®
ES, moeten er drukkappen worden gebruikt van een hoogwaardige constructie.
Technische eigenschappen
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
500 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Nominale spanning conform UL
600 V
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 1 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 5
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Vertind
Materiaal (accessoires)
Polyamide (PA)
Kleur (accessoires)
RAL 5004 (zwartblauw)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
5
Nettogewicht
6,2 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140192713
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE