矩形连接器
...
附件
密封件
11 30 000 9959
型号: 11 30 000 9959
Cable Seal 32-34mm f Han Easy Hood
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆密封圈
Han
®
Easy Hood
夹持范围: 32 ... 34 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 11 30 000 9959
Cable Seal 32-34mm f Han Easy Hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
アクセサリータイプ
ケーブルクランプ
アクセサリーの説明
Han
®
Easy Hood
技術的特性
クランプ可能範囲
32 ... 34 mm
材質
材質(アクセサリー)
サーモプラスチック
カラー(アクセサリー)
黒
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
20 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
40169300
GTIN
5713140110786
eCl@ss
27,140,807.00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread