登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores de dados
Industrial Ethernet
09 57 400 0002 000
型号: 09 57 400 0002 000
LC duplex Unibody Single Mode
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
LC 连接器双工
插针: 2
注释
比较
型号: 09 57 400 0002 000
LC duplex Unibody Single Mode
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
HARTING PushPull (V4)
Identificação
LC duplex
Tipo de acessório
Conector LC duplex
Descrição do acessório
Modo simples GOF
Versão
Número de Pólos
2
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +70 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Propriedades do material
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
1 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85447000
GTIN
5713140235618
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity