配套产品
配套产品
型号: 09 16 000 9919
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han DD®压接插芯
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 000 9919
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Type of accessory PCB适配器
  • Description of the accessory 用于Han DD®压接插芯
Version
  • Gender
    公头
    母头
  • Details
    适用于最大 2.4 mm 的 PCB
    兼容于 Han® DD 插芯
    兼容于 Han® DD 模块
    兼容于标准和后面板安装底座
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 3.9 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190641
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415