配套产品
配套产品
型号: 09 12 008 9901
PCB-Adaptor Han Q 8/0
PCB-Adaptor Han Q 8/0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han® Q 8/0
额定电流: ‌16 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 12 008 9901
PCB-Adaptor Han Q 8/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør PCB-adapter
  • Beskrivelse af tilbehøret I Han® Q 8/0
Version
  • Køn Male
  • Detaljer til PCB'er op til 1,6 mm
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding leder-jord 230 V
  • Nominel spænding leder-leder 400 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 2
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 11,68 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017986
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较