设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 34 787 5474 500
型号: 21 34 787 5474 500
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5474 500
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4x0,34mm²) PUR Li9YFC11Y black
Connector 1
M12 A4 straight male shld
Connector 2
M12 A4 straight female shld
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Konnektör 2
M12 A-Kodlu
Dişi Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
50 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x 0,34 mm²
Koruma
Ekranlı
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Siyah
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
2.080,2 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140264526
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found