Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 40 220 0332 010
型号: 21 40 220 0332 010
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0332 010
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
Conector 1
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 codificare A
Tată Unghiular
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
1 m
Număr de miezuri
3
Structură miez
3x 0,34 mm²
Ecranare
Ecranat
Număr de contacte
3
Codificare
codificare A
Tip blocare
PushPull
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală
48 V AC
60 V DC
Temperatura de limitare
-50 ... +80 °C deplasat
-30 ... +80 °C nemişcat
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Diametru cablu
4,1 mm ± 0,2 mm
Raza minimă de încovoiere
5x Diametrul cablului (îndoire unică)
10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
70 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140491472
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found