配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Açılı
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 3
  • Damar yapısı 3x 0,34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 4,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140956766
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604