Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
型号: C2 13 200 0000 0419
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.65m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.65 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0419
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.65m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Соединитель 1
M12 A-cod 4P Male Angled 225°
Соединитель 2
M12 A-cod 4P Male Angled 315°
Название
Категория
System cabling
Серия
Circular connectors M12
Элемент
Cable assemblies
Спецификация
Pre-assembled on both sides
Соединитель 1
M12 A-coding
Male Angled
Overmoulded
Соединитель 2
M12 A-coding
Male Angled
Overmoulded
Тип кабеля
Copper cable (round)
Описание кабеля
Halogen-free
Версия
Длина кабеля
0.65 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x 0.34 mm²
Метод подключения
Crimp termination
Экранирование
Unshielded
Кодирование
A-coding
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
250 V
Предельная температура
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Диаметр кабеля
4.2 mm
Минимальный радиус изгиба
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713141065047
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855