配套产品
配套产品 新
型号: C2 13 200 0000 0295
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 0.20m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 0.20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0295
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 0.20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 0,2 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0,34 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,9 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7040 (fenstergrau)
  • RoHS konform
  • Состояние ВЭА konform
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH nicht enthalten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH nicht enthalten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH nicht enthalten
  • Законопроект 65 штата Калифорния nicht enthalten
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 4
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140949362
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604