设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 787 5474 005
型号: 21 34 787 5474 005
M12 A-cod 4-pol st/st f/m shld. PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5474 005
M12 A-cod 4-pol st/st f/m shld. PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
(4x0,34mm²) PUR Li9YFC11Y black
连接器1
M12 A4 straight male shld
连接器2
M12 A4 straight female shld
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación A
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación A
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
0,5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 0,34 mm²
Blindaje
Blindado
Codificación
Codificación A
Características técnicas
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
41,5 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140264434
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found