登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
型号: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m
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
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 A-cod 4P Male Straight
连接器2
M12 A-cod 4P Female Straight
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
连接器2
M12 A编码
母头 直式
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
4
芯结构
4x 0.34 mm²
接线方式
压接针
屏蔽
无屏蔽
编码
A编码
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
4.9 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
认证
CE
商业数据
包装尺寸
2
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140521698
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found