Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0062
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 10.00m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0062
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 10.00m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント 电缆组装
  • 仕様 预装一端
  • コネクタ 1
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
  • ケーブルの説明 无卤素
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.34 mm²
  • 結線方式 压接针
  • シールド 无屏蔽
  • コーディング A编码
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 60 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 插配状态
  • ケーブル径 4.5 mm
  • 最小曲げ半径
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140522053
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás