Connettore circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
97 00 000 0577
型号: 97 00 000 0577
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0577
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connettore 1
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns
Identificazione
Categoria
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Specifiche
预装一端
Connettore 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Inner PushPull
Tipo di cavo
铜质电缆 (圆型)
Descrizione del cavo
无卤素
Versione
Lunghezza del cavo
2 m
Numero di conduttori
5
Struttura conduttore
5x 0.34 mm²
Collegamento
压接针
Schermo
无屏蔽
Numero di poli
5
Codifica
A编码
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
60 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diametro del cavo
4.5 mm
Raggio di curvatura minimo
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (聚氨酯)
Colore (cavo)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604