配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0576
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0576
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
    Inner PushPull
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 15 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 0.34 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare 无屏蔽
  • Număr de contacte 5
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diametru cablu 4.5 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较