配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0246
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0246
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 4,5 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (czarny szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140949850
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604