配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    Conector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • 连接器2
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 无卤素
版本
  • 电缆长度 0.2 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0.34 mm²
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 编码 A编码
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 4.5 mm
  • 最小弯曲半径
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140537156
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604