登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
型号: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
Cablu LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Conector 2
M12 A-cod 5P Male Straight
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 codificare A
Tată Drept
Suprainjectat
Conector 2
M12 codificare A
Tată Drept
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Fără halogeni
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
5
Structură miez
5x 0,34 mm²
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Ecranare
Neecranat
Codificare
codificare A
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
60 V
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C deplasat
-40 ... +80 °C nemişcat
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Diametru cablu
4,5 mm
Raza minimă de încovoiere
10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
RAL 7021 (gri negru)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
UL / CSA
UL în pregătire
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140949416
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found