登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connettore circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
21 40 200 0883 020
型号: 21 40 200 0883 020
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0883 020
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
cable 8xAWG24/7 shld PVC
Connettore 1
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull
Identificazione
Categoria
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Specifiche
预装一端
Connettore 1
M12 A编码
公头 直式
Tipo di cavo
铜质电缆 (圆型)
Versione
Lunghezza del cavo
2 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
8x AWG 24/7
Schermo
屏蔽
Numero di poli
8
Codifica
A编码
Tipi di aggancio
PushPull
技术参数
Tensione di esercizio
30 V AC
30 V DC
Temperatura massima
-40 ... +80 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diametro del cavo
6.5 mm ± 0.2 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
101 g
Paese di origine
罗马尼亚
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140342224
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found