매칭 제품
매칭 제품 NEW
系统电缆
1
품번들: 97 00 000 1979
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 1.0m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 1.0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1 m
Notes
비교하다
이 제품은 요청 시 제공됩니다. 지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 97 00 000 1979
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 1.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
系统电缆
1
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 시스템 케이블링
  • 系列 원형 콘넥터 M12
  • 原件 케이블 어셈블리
  • 规格 한방향 사전 조립방식
  • 连接器1
    M12 A-코딩
    암형 앵글형
    오버몰딩
  • 电缆类别 구리 케이블 (원형)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x 0.25 mm²
  • 接线方式 크림프 터미네이션
  • 屏蔽 비차폐
  • 针数 8
  • 编码 A-코딩
技术参数
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 30 V
  • 极限温度
    -10 ... +80 °C 이동됨
    -25 ... +80 °C 움직이지 않음
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 체결 조건
  • 电缆直径 6.2 mm
  • 最小弯曲半径
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 66 g
  • 原产国 루마니아
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다