登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Rendszerkábelek
3
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
97 00 000 2009
型号: 97 00 000 2009
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2009
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Rendszerkábelek
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
1. csatlakozó
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Azonosítás
Kategória
系统布线
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
Verzió
Kábelhossz
2 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
8x 0.25 mm²
Lezárási mód
压接针
Árnyékolás
无屏蔽
Érintkezők száma
8
Kódolás
A编码
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
2 A
Névleges feszültség
30 V
Hőmérséklet korlátozás
-10 ... +80 °C 已移动
-25 ... +80 °C 未移动
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 插配状态
Kábel átmérője
6.2 mm
Legkisebb hajlítási sugár
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (聚氨酯)
Színes (kábel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
99 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855