系统电缆
3
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2015
型号: 97 00 000 2015
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2015
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
Connector 1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
10 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
8x 0,25 mm²
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
8
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Nominal akım
2 A
Çalışma Gerilimi
30 V
Sıcaklık sınırlaması
-10 ... +80 °C taşındı
-25 ... +80 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
6,2 mm
Minimum bükülme yarıçapı
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
5x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
RAL 7040 (window gri)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
12
Net ağırlık
511 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855