系统电缆
3
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2036
型号: 97 00 000 2036
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2036
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
连接器1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
连接器2
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Connector 2
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
7.5 m
Number of cores
8
Core structure
8x 0.25 mm²
Termination method
Crimp termination
Shielding
Unshielded
Number of contacts
8
Coding
A-coding
Technical characteristics
Rated current
2 A
Rated voltage
30 V
Limiting temperature
-10 ... +80 °C 已移动
-25 ... +80 °C 未移动
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Cable diameter
6.2 mm
Minimum bending radius
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Specifications and approvals
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
405 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855