配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
型号: 21 34 750 0429 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 750 0429 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria 系统布线
  • Série 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Especificação 预装一端
  • Conector 1
    M12 A编码
    母头 直式
  • Tipo de cabo 铜质电缆 (圆型)
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 0.34 mm²
  • Blindagem 屏蔽
  • Codificação A编码
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -30 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem 德国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140238862
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604