设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 36 750 0429 050
型号: 21 36 750 0429 050
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0429 050
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Buchse gerade
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x 0,34 mm²
Schirmung
geschirmt
Kodierung
A-Kodierung
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-30 ... +80 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
灰色
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
262,778 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
UNSPSC 24.0
26121604