Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Tools
2
Varenummer: 21 01 100 9984
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Crimp contact, Female, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.13 ... 0.25 mm², AWG 26 ... AWG 23
Notes
Compare
Varenummer: 21 01 100 9984
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Tools
2
produkt detaljer
标识
  • 类别 插针
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Power
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 0.13 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 26 ... AWG 23
  • 性能等级 1
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.1 g
  • 原产国 瑞士
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140229525
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare