Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Part Number: 21 36 920 0405 075
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 7.5 m
Notes
Compare
Part Number: 21 36 920 0405 075
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 7,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Verde
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140544031
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare