登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 34 929 2405 015
型号: 21 34 929 2405 015
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 929 2405 015
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Conector 1
M12 D-code male straight overmolded
Conector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 codificare D
Tată Drept
Conector 2
M12 codificare D
Tată Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
1,5 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Codificare
codificare D
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-25 ... +70 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Verde
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Omologări
CE
PROFINET
Da
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
124,8 g
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140145054
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found