登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 34 929 2477 255
型号: 21 34 929 2477 255
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 25,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 25.5 m
注释
比较
型号: 21 34 929 2477 255
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 25,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connector 1
M12 D-code male straight overmolded
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 D-kodning
Male Lige
Konnektor 2
M12 D-kodning
Male Lige
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
25,5 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D-kodning
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begrænsende temperatur
-25 ... +70 °C
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Grøn
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
PROFINET
Ja
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.615 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140814622
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600