设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 949 4477 025
型号: 21 34 949 4477 025
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 2.5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 21 34 949 4477 025
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 2.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connector 1
M12 D-code male angled overmolded
Connector 2
M12 D-code male angled overmolded
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
M12 codificación D
Macho Acodado
Conector 2
M12 codificación D
Macho Acodado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
2.5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
D编码
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-25 ... +70 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
绿色
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Certificaciones
CE
PROFINET
是
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140814240
eCl@ss
27.060.390,00