登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 40 420 0447 010
型号: 21 40 420 0447 010
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 420 0447 010
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
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
Kábeltípus
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
1. csatlakozó
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M12 D-kódolás
Apa Könyökös
Verzió
Kábelhossz
1 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
4
Kódolás
D-kódolás
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
48 V AC
60 V DC
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +70 °C mozgatott
-40 ... +85 °C stabil
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
6,6 mm ± 0,2 mm
Legkisebb hajlítási sugár
5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
Poliolefin kopolimer
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118
EN 45545
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140491083
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found