Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
设备端 / 面板馈通
10
Codice prodotto: 09 48 800 0011 025
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.5m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
per applicazioni ferroviarie
Lunghezza del cavo: 2.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 800 0011 025
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 2.5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
设备端 / 面板馈通
10
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel voor spoorwegtoepassingen
Versie
  • Kabellengte 2,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +85 °C niet-verplaatst
    -25 ... +70 °C verplaatst
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    6x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
  • Impedantie ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Elastomeer
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 45545-2
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 180 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140239944
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta