配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
型号: 09 48 228 0011 130
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 13m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 13m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 130
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 13m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Könyökös
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 13 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +85 °C stabil
    -25 ... +70 °C mozgatott
  • Kábel átmérője 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Impedancia ‌100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Elasztomer
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 45545-2
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 890 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140266414
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600