设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 228 0011 045
型号: 09 48 228 0011 045
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 045
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
1. csatlakozó
M12 D-code male straigt overmolded
2. csatlakozó
M12 D-code male angled overmolded
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M12 D-kódolás
Apa Egyenes
Fröccsöntött
2. csatlakozó
M12 D-kódolás
Apa Könyökös
Fröccsöntött
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
4,5 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Kódolás
D-kódolás
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C stabil
-25 ... +70 °C mozgatott
Kábel átmérője
6,6 mm ± 0,2 mm
Legkisebb hajlítási sugár
6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Impedancia
100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
Elasztomer
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 45545-2
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
315,1 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140885387
eCl@ss
27.060.390,00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info