配套产品
配套产品
型号: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 D-코딩
    수형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 타입 R
버전
  • 케이블 길이 7.5 m
  • 코어 구조 4x AWG 22/19
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -25 ... +60 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 6.3 ... 6.7 mm
  • 최소 굽힘 반경 5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 드래그 체인 호환 가능 Yes
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ 굽힘 반경 = 75 mm @ 길이 ≤ 5 m @ 속도 ≤ 5 m/s @ 가속도 ≤ 20 m/s²
  • 번갈아가며 하는 굽힘 시험 (틱톡 테스트) 1.000.000 @ 굽힘 반경 = 75 mm
  • 비틀림 강도 ≥ 5.000.000 @ 뒤틀림 각= ±180° @ 1m
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
상세명세 및 승인
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140338241
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较