配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
型号: 09 48 220 0011 060
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 6m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
для железнодорожного транспорта
Длина кабеля: 6 m
注释
比较
型号: 09 48 220 0011 060
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe 圆形连接器 M12
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 预装一端
  • Steckverbinder 1
    M12 D编码
    公头 直式
    一体成型
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
  • Kabelbeschreibung 轨道交通应用
Ausführung
  • Kabellänge 6 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D编码
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +85 °C 未移动
    -25 ... +70 °C 已移动
  • Kabeldurchmesser 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    6x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • Impedanz ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) 弹性体
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 400 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140885462
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较