登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 40 400 0447 050
型号: 21 40 400 0447 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 400 0447 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M12 D kódování
Male Přímé provedení
Verze
Délka kabelu
5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
4
Kódování
D kódování
Způsob zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Jmenovité napětí
48 V AC
60 V DC
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Mezní teplota
-25 ... +70 °C v pohybu
-40 ... +85 °C Bez pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
6,6 mm ±0,2 mm
Minimální poloměr ohybu
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
Polyolefinový kopolymer
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
UN/ECE-R 118
EN 45545
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140490093
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found