Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
设备端 / 面板馈通
14
Parça numarası: 21 34 929 3477 035
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 3.5M
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 3.5M

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 3.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 929 3477 035
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 3.5M
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
设备端 / 面板馈通
14
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    连接器2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 D kodlaması
    Dişi Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3,5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Yeşil
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • Onaylar CE
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140814592
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın