7
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 232 3401 015
型号: 21 33 232 3401 015
M12 D-coded Cable Assembly 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 33 232 3401 015
M12 D-coded Cable Assembly 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
连接器1
M12 D 4pole male straight PP P&G
连接器2
M12 D 4pole male straight PP P&G
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
标识
PushPull
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M12 D-coding
Male Straight
PushPull
Press&Go
连接器2
M12 D-coding
Male Straight
PushPull
Press&Go
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
for railway applications
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
屏蔽
Shielded
编码
D-coding
技术参数
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C unmoved
电缆直径
6.6 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径
6x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
电阻抗
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
Elastomer
颜色(电缆)
Black
规格和认证
规格
EN 45545-1
EN 45545-2
EN 45545-5
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140247987
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling