登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 34 787 5572 250
型号: 21 34 787 5572 250
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 25,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 250
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 25,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
Connector 1
M12 A5 straight male shld
Connector 2
M12 A5 straight female shld
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 A-codering
Mannelijk Recht
Connector 2
M12 A-codering
Vrouwelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
25 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
2x AWG 22
2x AWG 24
Codering
A-codering
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Zwart
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140815339
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604