配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 21 34 787 5572 060
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 6,0m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 6,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 060
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 6,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 6 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140264564
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604