Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 97 00 000 2899
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 2899
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 K-编码
    公头 弯式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5 G 1.5 mm²
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 4
  • 接地针
  • 编码 K-编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 16
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 ‌ 630 V AC/DC
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 206 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás