公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2900
型号: 97 00 000 2900
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2900
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Conector 1
M12 Power K-cod 4+PE an/- m/- 0° scr
Identificação
Categoria
System cabling
Série
Circular connectors M12
Elemento
Cable assemblies
Especificação
Pre-assembled on one side
Conector 1
M12 K-coding
Male Angled
Overmoulded
Tipo de cabo
Copper cable (round)
Versão
Comprimento do cabo
5 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5G 1.5 mm²
Método de terminação
Crimp termination
Blindagem
Unshielded
Número de Pólos
4
contato terra
Yes
Codificação
K-coding
Tipo de trava
Screw locking
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 16
Номинальный ток
12 A
Номинальное напряжение
630 V AC/DC
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление контактов
≤ 0.3 mΩ
Момент затяжки
0.6 Nm
Предельная температура
-25 ... +80 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (polyurethane)
Цвет (кабель)
Black
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL in preparation
Допуски:
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
627 g
País de origem
Romania
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855