Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 2935
M12 L-cod 4-pol st/an f/m PUR 1.5m
M12 L-cod 4-pol st/an f/m PUR 1.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 2935
M12 L-cod 4-pol st/an f/m PUR 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 L-kodning
    Hona Rak
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    M12 L-kodning
    Hane Vinklad
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 1,5 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 4
  • Kodning L-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1,5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 16
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0,6 Nm
  • Begränsande temperatur -25 ... +80 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 178 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare