Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage L
    Femelle Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 Codage L
    Mâle coudé
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Contact FE Oui
  • Codage Codage L
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 16
  • Intensité nominale ‌ 12 A
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • Limite de température -25 ... +80 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 620 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer