登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
97 00 000 2870
型号: 97 00 000 2870
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2870
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
1. csatlakozó
M12 Power L-cod 4+FE st/- f/- scr
Azonosítás
Kategória
System cabling
Sorozat
Circular connectors M12
Elem
Cable assemblies
Specifikáció
Pre-assembled on one side
1. csatlakozó
M12 L-coding
Female Straight
Overmoulded
Kábeltípus
Copper cable (round)
Verzió
Kábelhossz
1 m
Kábel erek száma
5
Magfelépítés
5x 1.5 mm²
Lezárási mód
Crimp termination
Árnyékolás
Unshielded
Érintkezők száma
4
FE érintkező
Yes
Kódolás
L-coding
Rögzítés típusa
Screw locking
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 16
Névleges áramerősség
12 A
Névleges feszültség
50 V AC
63 V DC
Névleges impulzus feszültség
1.5 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Meghúzási nyomaték
0.6 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +80 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (聚氨酯)
Színes (kábel)
灰色
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
镍
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在准备当中
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
137 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855