登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
8
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 33 A7A 8523 030
型号: 21 33 A7A 8523 030
M12 L-coded Cable Assembly 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 030
M12 L-coded Cable Assembly 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
1. csatlakozó
M12 Power Crimp female L-coded
2. csatlakozó
M12 Power Crimp male L-coded
Azonosítás
Kategória
系统布线
Sorozat
圆形连接器 M12
Elem
电缆组装
Specifikáció
两端预接
1. csatlakozó
M12 L-编码
公头 直式
2. csatlakozó
M12 L-编码
母头 直式
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
Verzió
Kábelhossz
3 m
Kábel erek száma
5
Magfelépítés
5x 1.5 mm²
Kódolás
L-编码
技术参数
极限温度
-40 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
罗马尼亚
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140816763
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604