Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 12 283 1801
M12-MD IDC Male Staight 8Pole X-coded
M12-MD IDC Male Staight 8Pole X-coded

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept
Tată
Codificare X
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
PA66
Contacte: 8
Aliaj de cupru Au peste Ni Partea de cuplare
Curent nominal: ‌0.5 A
Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 21 12 283 1801
M12-MD IDC Male Staight 8Pole X-coded
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Screw
  • Element Cable connector
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie IDC insulation displacement termination
  • Gen Male
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 8
  • Codificare X-coding
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Diametru exterior fir 0.9 ... ‌1.6 mm
  • Curent nominal ‌ 0.5 A
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametru cablu 5 ... 10.5 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) PA66
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni Mating side
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol no requirements (flammable mass < 10g)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-109
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 60 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140456983
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați