登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
97 00 000 1061
型号: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Circulära kontaktdon M12
Identifiering
Medium Design
Element
Kabelkontaktdon
Specification
Rak
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
5
Kodning
K-kodning
Låsningstyp
Skruvlåsning
Detaljer
Beställ krimpkontakter separat.
Detaljer
Endast för Ethernet-applikationer upp till 10 Gbit
Tekniska egenskaper
Ledare ytterdiameter
≤ 1,4 mm
Märkström
12 A
Märkspänning
630 V
Nominell impulsspänning
1,5 kV
Föroreningsgrad
3
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Överspänningskategori
III
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment
0,6 Nm
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter)
17
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
5,7 ... 10,5 mm
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-109
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413